NSE3 99-K
Upínací moduly
ID 1440335
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Kuželové utěsnění
- Rozměry: Ø99 x 56 mm
- Přítlačná síla: 5 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 18 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 2.5 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 99 |
---|---|
Přítlačná síla [kN] | 5 |
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 18 |
Odemykací tlak [bar] | 6 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Vlastní hmotnost [kg] | 2.5 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů