MFT-R 390
Odjehlovací vřeteno
ID 1451627
Odjehlovací vřeteno MFT-R, Velikost: 490, pneumatický
- Max. kompenzace X: ± 7.1 mm
- Max. kompenzace Y: ± 7.1 mm
Technické údaje
Výkon [W] | 390 |
---|---|
Rychlost běhu bez zátěže [1/min] | 5600 |
Jmenovité otáčky [1/min] | 2600 |
Max. kompenzační úhel X [°] | ± 1.6 |
Max. kompenzace X [mm] | ± 7.1 |
Max. kompenzační úhel Y [°] | ± 1.6 |
Max. kompenzace Y [mm] | ± 7.1 |
Fixování os | integrované |
Doporučená kompenzační cesta [mm] | ± 3.6 |
Min. radiální kompenzační síla [N] | 9.4 |
Max. radiální kompenzační síla [N] | 70 |
Min. kompenzační tlak [bar] | 1 |
Max. kompenzační tlak [bar] | 4.1 |
Provozní tlak [bar] | 6.2 |
Jmenovitý krouticí moment [Nm] | 1.4 |
Klidový krouticí moment [Nm] | 2.7 |
Hlukové emise [dB(A)] | 50 |
maximální spotřeba vzduchu [l/s] | 9 |
Upínač nástrojů | Kleština DA 6 mm a 8 mm |
Připojení vzduchu vřetena | G1/4" |
Kompenzace připojení vzduchu | 4 mm |
Vlastní hmotnost [kg] | 4.42 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 35 |
Průměr D [mm] | 112.7 |
Výška Z [mm] | 413 |
Max. síla Fx [N] | 70 |
Max. síla Fy [N] | 70 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené točivé momenty a síly jsou statickými hodnotami platnými pro každou základní čelist a mohou vzniknout současně.
Obecné pokyny k řadě
Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.
Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka
Spouštění
pneumatický, filtrovaný (< 5 µm, suchý) a naolejovaný stlačený vzduch (3-4 kapky za minutu)
Rozsah dodávky
Vřeteno s kleštinou.
Záruka
24 měsíců