SGWB-S5-B 45-26.5-24
Rychlovýměnné čelisti
ID 1452107
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hladká čelist
- Rychlovýměnná čelist
- Vhodné pro: KSC mini
- Rozměry: 45 x 26,5 x 24 mm
- Upínací krok: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 45 |
---|---|
Hloubka [mm] | 26.5 |
Výška [mm] | 24 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |