SWM-B 085
ID 1459339
Technické údaje
Varianta | Pasivní |
---|---|
Doporučená velikost SWS | 020, 021, 022, 029, 040Q, 041, 046, 060, 071, 076 |
Max. užitečné zatížení [kg] | 100 |
Montážní poloha | vodorovně |
Monitorování přítomnosti nástroje | volitelný |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
Délka X [mm] | 29 |
Šířka Y [mm] | 67.6 |
Výška Z [mm] | 29.3 |
Momentové zatížení Mx [Nm] | 100 |
Momentové zatížení My [Nm] | 100 |
Rozměry a maximální zatížení
Těžiště nástroje, pasivní varianta
Rozměry a maximální zatížení
Jedná se o max. součet všech statických zatížení, která mohou působit na systém odkládání, aby bylo zajištěno bezchybné fungování.
Těžiště nástroje, pasivní varianta
U pasivní varianty musí být těžiště nástroje v přípustném rozsahu podle schématu. Vzniklé momenty navíc nesmějí překročit přípustné hodnoty.
- Gruene Flaeche
- Přípustný rozsah
- Rote Flaeche
- Nepřípustný rozsah
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Ovládání (pouze aktivní varianta)
Uzamčení se provádí pomocí předpnuté pružiny; volitelně lze také použít pneumatiku (viz „Turbo"). Aktivní odjišťování se provádí pomocí stlačeného vzduchu.
Přítlačná síla
Vtahovací síla popisuje sílu, se kterou je ukládací čep aktivně vtažen do ukládacího modulu. Rozlišuje se vtahovací síla pružiny a vtahovací síla turba (pružina + stlačený vzduch).
Turbo
Aby se zvýšila vtahovací síla, SWM-B-V je během zajišťování dodatečně natlakován stlačeným vzduchem. Tato funkce Turbo zvyšuje vtahovací sílu o faktor 4 ve srovnání se zajištěním pouze na základě síly pružiny.
Princip fungování
prostřednictvím hmotnosti nástroje (pasivní varianta) nebo pomocí pístem ovládané upínací lišty (aktivní varianta)
Tělo
Nerezová ocel, vakuově tvrzená
Rozsah dodávky
Odkládací modul, středicí objímky, návod k obsluze a údržbě
Záruka
24 měsíců