RCV-250
Odjehlovací vřeteno
ID 1460804
Odjehlovací vřeteno RCV, Velikost: 250, pneumatický
- Max. kompenzace X: ± 7.1 mm
- Max. kompenzace Y: ± 7.1 mm
Technické údaje
Výkon [W] | 250 |
---|---|
Rychlost běhu bez zátěže [1/min] | 40000 |
Jmenovité otáčky [1/min] | 20000 |
Max. kompenzační úhel X [°] | ± 3 |
Max. kompenzace X [mm] | ± 7.1 |
Max. kompenzační úhel Y [°] | ± 3 |
Max. kompenzace Y [mm] | ± 7.1 |
Fixování os | integrované |
Doporučená kompenzační cesta [mm] | ± 3.5 |
Min. radiální kompenzační síla [N] | 9 |
Max. radiální kompenzační síla [N] | 54 |
Min. kompenzační tlak [bar] | 1 |
Max. kompenzační tlak [bar] | 4.1 |
Provozní tlak [bar] | 6.2 |
maximální spotřeba vzduchu [l/s] | 14.2 |
Upínač nástrojů | Kleština ER-11 6 mm a 8 mm |
Připojení vzduchu vřetena | 10 mm |
Kompenzace připojení vzduchu | 4 mm |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.71 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 35 |
Průměr D [mm] | 82.6 |
Výška Z [mm] | 228.8 |
Max. síla Fx [N] | 54 |
Max. síla Fy [N] | 54 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené síly zobrazují maximální zatížení.
Obecné pokyny k řadě
Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.
Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka
Spouštění
pneumatický, filtrovaný (<5 µm, suchý) a naolejovaný stlačený vzduch (1-2 kapky za minutu)
Rozsah dodávky
Vřeteno s kleštinou a pneumatickými šroubovými spoji.
Záruka
24 měsíců