KSL3 100-1
Příslušenství upínacího silového bloku
ID 1466119
Příslušenství upínacího silového bloku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Konzolová deska
- Pro připevnění silového svěráku na obráběcí stůl pomocí upínacích čepů VERO-S nebo válcových svorek.
- Vhodné pro: KSP3 100, KSH3 100
- Průměr: 149 mm
- Výška: 21.5 mm
- Vlastní hmotnost: 2.7 kg
Technické údaje
Výška [mm] | 21.5 |
---|---|
Vlastní hmotnost [kg] | 2.7 |
Rozsah dodávky
Konzolová deska