S5A-G5 140
5osá zakusovací čelist
ID 1471197
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5osá zakusovací čelist
- Se schůdkem pro uchopení a s broušenou upínací plochou
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 140
- Rozměry: 69 x 49,5 x 50 mm
- krok uchopení: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.55 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 49.5 |
---|---|
Šířka [mm] | 69 |
Výška [mm] | 50 |
Vhodné pro | 140 |
L [mm] | 49.5 |
B [mm] | 69 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 9 |
B2 [mm] | 33 |
B3 [mm] | 12 |
L1 [mm] | 48 |
L2 [mm] | 31.5 |
L3 [mm] | 21.5 |
L4 [mm] | 25.5 |
L5 [mm] | 29.5 |
L6 [mm] | 45.5 |
T1 [mm] | 12 |
T2 [mm] | 40 |
T3 [mm] | 45 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.55 |
Rozsah dodávky
5osá čelist; bez montážních šroubů