WTR-A 100
Rychlovýměnné čelisti
ID 1479313
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rychlovýměnná čelist
- Vhodné pro: Svěrák TANDEM BWA, velikost 100
- Rozměry: 46.4 x 46.8 x 27 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Vlastní hmotnost: 0.5 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 46.4 |
---|---|
Šířka [mm] | 46.8 |
Výška [mm] | 27 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pro | 100 |
L [mm] | 46.4 |
B [mm] | 46.8 |
H [mm] | 27 |
T1 [mm] | 15 |
T3 [mm] | 36 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |
Rozsah dodávky
Rychlovýměnné čelisti