FIN WTR-A 100
Příslušenství TANDEM
ID 1485599
Příslušenství upínacího silového bloku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uchopovací prsty
- Pro automatickou výměnu čelistí
- Vhodné pro rychlovýměnné čelisti: WTR-A 100, WTG-A 100
- Vhodné pro paralelní chapadla: PGN-plus 80-1, PGN-plus-P 80-1
- Rozměry: 44 x 32 x 50 mm
- Materiál: Hliník
- Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 44 |
---|---|
Šířka [mm] | 32 |
Výška [mm] | 50 |
Vhodné pro | WTR-A 100, WTG-A 100 |
Vhodné pro velikost | 100 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |