ERD 08-54-D-H-2-H1G
ID 1488653
- Krouticí moment: 0.8 Nm
- Jmenovitý proud: 0.81 A
- Napájení: 530 V
- Třída ochrany IP: 54
Technické údaje
Úhel rotace [°] | > 360 |
---|---|
Jmenovitý krouticí moment [Nm] | 0.8 |
Špičkový krouticí moment [Nm] | 2.4 |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 600 |
Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti [kgm²] | 0.009 |
Opakovatelná přesnost [°] | 0.01 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.55 |
Min. okolní teplota [°C] | 10 |
Max. okolní teplota [°C] | 40 |
Třída ochrany IP | 54 |
Třída čistého prostoru ISO 14644-1:2015 | 2 |
Max. síla Fx [N] | 150 |
Max. síla Fz [N] | 150 |
Délka X [mm] | 68 |
Šířka Y [mm] | 60 |
Výška Z [mm] | 144 |
Max. moment My [Nm] | 2.5 |
Meziobvodové napětí [V] | 530 |
Jmenovitý proud [A] | 1.3 |
Max. proud [A] | 3.8 |
Systém enkodéru | Enkodér (absolutní) |
Výstupní signál | HIPERFACE® |
Certifikace SIL | 2 |
Počet pneumatických průchodů | 2 |
Max. provozní tlak [bar] | 6 |
Počet elektrických průchodů | 4 |
Max. napětí (DC) [V] | 60 |
Max. proud [A] | 1 |
Verze s třídou ochrany IP 54 | ano |
Verze maziva H1 | ano |
Rozměry a maximální zatížení
Vyobrazení času otáčení
Rozměry a maximální zatížení
Momenty a síly mohou působit současně.
Vyobrazení času otáčení
- Osa X:
- Doba otáčení
- Osa Y:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- Horní část osy X:
- Cykly za hodinu
Obecné pokyny k řadě
Časy otáčení
Čas otáčení je doba, která uplyne mezi uvolněním modulu z klidové polohy a jeho návratem do klidové polohy. Prodlevy způsobené PLC nebo regulátorem pohonu zde nejsou zahrnuty a je nutné s nimi počítat při výpočtu doby cyklu. V případě potřeby je třeba do doby cyklu zahrnout doby pauzy závislé na zatížení.
Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.
Opakovatelná přesnost
Opakovatelná přesnost je definována jako distribuce cílové pozice během 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů.
Okolní podmínky
Moduly jsou primárně navrženy pro čisté až lehce znečištěné prostředí. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost.
Bezpečnostní upozornění
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornění je určeno především osobám s lékařskými implantáty, jako jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka atd.
Jmenovité proudy
Jmenovité proudy mohou procházet trvale. U všech proudů, pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až po maximální proud, je nutné se řídit odpovídající dokumentací.
Třída čistého prostoru ISO 14644-1:2015
Materiál těla
Hliníková slitina, potažená
Pohon
Momentový motor, 3fázový
Systém měření zdvihu
Motor Feedback System pro absolutní měření, víceotáčková verze (až 4 096 ot/min), s rozhraními HIPERFACE a DRIVE-CliQ
Regulátor pohonu
Standardně je podporován ovladač BOSCH Rexroth IndraDrive Cs; odpovídající parametry naleznete na dodávaném DVD, ostatní výrobci jsou k dispozici na vyžádání.
Rozsah dodávky
Součástí balíčku s příslušenstvím je středicí pouzdro, návod k montáži a použití a DVD pro zprovoznění motorů SCHUNK
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání