MTB SG-JGP-P 100-1
ID 1490827
- Zdvih na čelist: 10 mm
- Zavírací síla: 870 N
- Otevírací síla: 930 N
- Napájení: 24 V DC
- Magnetický obvod: 170 mA
- Max. okolní teplota: 50 °C
Technické údaje
Max. okolní teplota [°C] | 50.0 |
---|---|
Doba otevření [s] | 0.09 |
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 1.1 |
Max. přípustná délka prstu [mm] | 145.0 |
Zdvih na čelist [mm] | 10.0 |
Opakovatelná přesnost [mm] | 0.01 |
Otevírací síla [N] | 930.0 |
Počet digitálních vstupů | 4.0 |
Max. proud [mA] | 500.0 |
Max. moment My [Nm] | 104.0 |
Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
Max. moment Mz [Nm] | 72.0 |
Doba zavření [s] | 0.09 |
Min. tlak závěrného vzduchu [bar] | 0.5 |
Komunikační rozhraní | digitální I/O (vstupy/výstupy) |
Max. tlak závěrného vzduchu [bar] | 1.0 |
Jmenovitý proud [mA] | 170.0 |
Max. provozní tlak [bar] | 7.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.38 |
Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 4.35 |
Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
Zavírací síla [N] | 870.0 |
Délka X [mm] | 120.0 |
Šířka Y [mm] | 104.0 |
Výška Z [mm] | 116.0 |
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 29.0 |
Jmenovité napětí [V DC] | 24.0 |
IP třída ochrany chapadla | 40 |
Max. moment Mx [Nm] | 79.0 |
Kabelový konektor | M12, kód A |
Systém čidel | předmontovaný, 2násobně magnetický, nastavitelný |
IP třída ochrany ventilové skříně | 67 |
Odfukovací tryska pro spotřebu kapaliny [cm³/s] | 3000.0 |
Počet digitálních výstupů | 2.0 |
Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Maximální přípustný přesah
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Maximální přípustný přesah
Lmax je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)
Délka prstu
měří se od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru k hlavní ose. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku
Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci, vč. spínacích dob ventilů. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.
Materiál těla
Hliník
Materiál základních čelistí
Ocel
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [3:4:3]
Záruka
24 měsíců