KSX-C2 125-500
5osý svěrák
ID 1493458
Standardní jednočinný svěrák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Nastavitelný střed upnutí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Bez systémových čelistí
- Připraveno pro VERO-S
- Rozměry: 125 x 500 x 181 mm
- Max. upínací síla upnutí polotovaru: 50 kN
- Max. krouticí moment upnutí polotovaru: 100 Nm
- Max. upínací síla přesného upnutí: 40 kN
- Max. krouticí moment přesného upnutí: 120 Nm
- Základní upínací zdvih: 130 mm
- Vlastní hmotnost: 37.2 kg
Technické údaje
Šířka upínacího svěráku [mm] | 125 |
---|---|
Výška [mm] | 181 |
Max. upínací síla upnutí polotovaru [kN] | 50 |
Max. krouticí moment upnutí polotovaru [Nm] | 100 |
Max. upínací síla přesného upnutí [kN] | 40 |
Max. krouticí moment přesného upnutí [Nm] | 120 |
Základní upínací zdvih [mm] | 130 |
Vlastní hmotnost [kg] | 37.2 |
Rozsah dodávky
Upínač, návod k obsluze; bez upínacího klíče, bez upínacích čelistí, bez nástavce táhla