arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGWB-G5-B 40-57-27

SGWB-G5-B 40-57-27

Úchop reverzibilní čelisti

ID 1494303

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Čelisti s reverzibilním úchopem
  • Rychlovýměnná čelist
  • Vhodné pro: KSX-C2 125
Technické údaje:
  • Rozměry: 40 x 57 x 27 mm
  • krok uchopení: 5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.8 kg
Šířka [mm] 40
Hloubka [mm] 57
Výška [mm] 27
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.8

Rozsah dodávky
Čelist systému