SWBL-M 1000
Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 1506303
SWBL-M 1000, Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
- Ozubení: Modul 2
- Šířka drážky: 30 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | Modul 2 |
Šířka drážky N [mm] | 30 |
Šířka B [mm] | 80 |
Výška H [mm] | 105 |
Délka L [mm] | 258 |
Rozestup otvorů a [mm] | 148 |
Rozestup otvorů b [mm] | 60 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 40.34 |