SGWB-G5-B 80-41.5-28
Úchop reverzibilní čelisti
ID 1514364
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Úchop reverzibilní čelisti, pohyblivý
- Vhodné pro: KSC3 80
- Rozměry: 80,4 x 41,5 x 28 mm
- krok uchopení: 5 mm
- Počet mřížkových otvorů: 12
- Vlastní hmotnost: 0.44 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 80 |
---|---|
Hloubka [mm] | 41.5 |
Výška [mm] | 28 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.44 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby