SGWB-CG3-B 80-40-28
Úchop reverzibilní čelisti
ID 1514368
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Úchop reverzibilní čelisti z tvrdokovu, pohyblivý
- Vhodné pro: KSC3 80
- Rozměry: 80 x 40 x 28 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Počet mřížkových otvorů: 12
- Vlastní hmotnost: 0.6 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 80 |
---|---|
Hloubka [mm] | 40 |
Výška [mm] | 28 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.6 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby