SGWB-GL-B 125-57-33
Úchop reverzibilní čelisti
ID 1514378
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Úchop reverzibilní čelisti, pohyblivý
- Vhodné pro: KSC3 125
- Rozměry: 125 x 57 x 33 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Počet mřížkových otvorů: 12
- Vlastní hmotnost: 1.2 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 125 |
---|---|
Hloubka [mm] | 57 |
Výška [mm] | 33 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.2 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby