KTR 250/3
Vrtané polotovary upínacích čelistí
ID 1516433
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Vhodné pro: 3-čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 250
- Rozměry: 112.5 x 100 x 50 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Vlastní hmotnost: 3.5 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 112.5 |
---|---|
Šířka [mm] | 100 |
Výška [mm] | 50 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pro | 250 |
L [mm] | 112.5 |
B [mm] | 100 |
H [mm] | 50 |
D [mm] | 40.5 |
B1 [mm] | 43 |
B2 [mm] | 91 |
T1 [mm] | 36 |
T2 [mm] | 22 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.5 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí