STK 250/3
Hrubovací čelisti
ID 1516565
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hrubovací čelist
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 3-čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 250
- Rozměry: 94 x 85 x 34 mm
- krok uchopení: 6 mm
Technické údaje
Délka [mm] | 94 |
---|---|
Šířka [mm] | 85 |
Výška [mm] | 34 |
Vhodné pro | 250 |
L [mm] | 94 |
B [mm] | 85 |
H [mm] | 34 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 42 |
L1 [mm] | 60 |
L2 [mm] | 55 |
L3 [mm] | 5.5 |
L4 [mm] | 50 |
L5 [mm] | 2 |
T1 [mm] | 17 |
T2 [mm] | 28 |
Rozsah dodávky
Hrubovací čelisti