ROTA NCF plus 2 260-86 Z220 RAPIDO-A2
Tříčelisťové silové sklíčidlo pro soustruhy s rychlovýměnnými čelistmi
ID 1520665
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 86 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhraní čelisti: RAPIDO
- Zdvih na čelist: 5.3 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Max. upínací síla: 110 kN
- Max. aktivační síla: 47 kN
- Max. rychlost otáčení: 3500 1/min
- Vlastní hmotnost: 32 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-4 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 8 (Z220) |
Ozubení | RAPIDO |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 3500 |
Max. upínací síla [kN] | 110 |
Max. aktivační síla [kN] | 47 |
Zdvih/čelist [mm] | 5.3 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 20 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.35 |
Vlastní hmotnost [kg] | 32 |
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, šrouby pro montáž sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, šroub s okem a návod k použití