RCE 230
Odjehlovací vřeteno
ID 1521944
Odjehlovací vřeteno RCE, Velikost: 230, elektrické
- Max. kompenzace X: ± 7.1 mm
- Max. kompenzace Y: ± 7.1 mm
Technické údaje
Výkon [W] | 230 |
---|---|
Min. rychlost otáčení [1/min] | 5000 |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 50000 |
Max. kompenzační úhel X [°] | ± 3 |
Max. kompenzace X [mm] | ± 7.1 |
Max. kompenzační úhel Y [°] | ± 3 |
Max. kompenzace Y [mm] | ± 7.1 |
Fixování os | integrované |
Doporučená kompenzační cesta [mm] | ± 3 |
Min. radiální kompenzační síla [N] | 1.8 |
Max. radiální kompenzační síla [N] | 8.5 |
Min. kompenzační tlak [bar] | 1 |
Max. kompenzační tlak [bar] | 4.1 |
Upínač nástrojů | Kleština ER-11 6 mm |
Kompenzace připojení vzduchu | 4 mm |
Max. tlak chlazení vzduchu [bar] | 2.1 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.7 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 45 |
Délka kabelu [m] | 5 |
Průměr D [mm] | 82.6 |
Výška Z [mm] | 216.3 |
Max. síla Fx [N] | 8.5 |
Max. síla Fy [N] | 8.5 |
Provoz RCE je možný pouze s vhodným frekvenčním měničem.
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Obecné pokyny k řadě
Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.
Ovládání, motor
elektrické
Ovládání, kompenzace a chlazení
pneumatický, s pomocí filtrovaného (<5 µm, suchého) a naolejovaného stlačeného vzduchu
Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka
Rozsah dodávky
Vřeteno s kleštinovým sklíčidlem a pneumatickým šroubovacím spojením, propojovacím kabelem od vřetena k elektronice
Záruka
24 měsíců