SGAB-F 125-B
Standardní upínací čelisti
ID 1522411
SGAB-F 125-B, Standardní upínací čelisti
Technické údaje
Produktová skupina | Standardní upínací čelisti |
---|---|
Rozhraní | RÖHM, ATORN |
Typ upínací čelisti | upevněné |
Šířka B [mm] | 125 |
Výška H1 [mm] | 39.8 |
Výška H2 [mm] | 22 |
Délka L [mm] | 94 |
Rozestup otvorů b [mm] | 88 |
Rozestup otvorů c [mm] | 80 |
m/sada [kg] | 2.5 |