AKO EGU70/ISO63
Balíček pro připojení robotu
ID 1524681
Adaptér
Technické údaje
Produktová skupina | Balíček pro připojení robotu |
---|---|
Výška H [mm] | 12.9 |
Kruhová zástrčka dle DIN ISO-9409 [mm] | 63 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.8 |
ID 1524681
Produktová skupina | Balíček pro připojení robotu |
---|---|
Výška H [mm] | 12.9 |
Kruhová zástrčka dle DIN ISO-9409 [mm] | 63 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.8 |