SBS-S-W 185
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8703249
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné pouzdro s rozprašovacími tryskami
- Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
- Chladicí kapalinu lze aplikovat přímo na obrobek pomocí integrované rozprašovací trysky
- Vhodné pro: ROTA THW plus 185-52
- Průměr: 32 mm
- Vlastní hmotnost: 1.1 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 52 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 28 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 34 |
ØG [mm] | 41 |
K | M16x1.5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.1 |