vario M1 200
Standardní rozpínací trn
ID 8704871
Standardní rozpínací trn
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Rozpínací trn
- Vhodné pro: ROTA-S plus 2.0 200
- Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
- Max. upínací síla: 42 kN
- Max. aktivační moment: 15 Nm
- Upínací rozsah: 26 - 38 mm
- Rozsah pokrytí: ± 0.25 mm
- Max. upínací délka: 26 mm
- Vlastní hmotnost: 4.8 kg
- Rozpínací trn lze použít pouze v kombinaci s ROTA-S plus 2.0 s broušeným kuželem
Technické údaje
Rozpínací trn pro | ROTA-S plus 2.0 200 |
---|---|
Min. upínací Ø [mm] | 26 |
Max. upínací Ø [mm] | 38 |
Max. upínací síla [kN] | 42 |
Max. aktivační moment [Nm] | 15 |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 4800 |
Rozsah pokrytí [mm] | ± 0.25 |
Max. upínací délka [mm] | 26 |
Vlastní hmotnost [kg] | 4.8 |
Rozsah dodávky
Rozpínací trn Vario M, aktivační čelisti, připevňovací šrouby, návod k obsluze; bez segmentovaných upínacích pouzder (na vyžádání)