TENDO FLANGE Ø32x82
Hydraulický držák nástrojů
ID 28000062
TENDO FLANGE Ø32x82, Upínač nástrojů pro broušení
Rozsah dodávky: Zahrnuje ovládací klíč
- Příruba TENDO
- Hydraulický držák nástrojů
- Rozhraní upínače nástrojů: FLANSCH/FLANGE
- Upínací průměr D1: 32 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 250 Nm
Rozsah dodávky: Zahrnuje ovládací klíč
Technické údaje
Technologie | Hydraulický držák nástrojů |
---|---|
Řada | Příruba TENDO |
Rozhraní upínače nástrojů | FLANSCH/FLANGE |
Upínací průměr D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 52.2 |
L [mm] | 82 |
L2 [mm] | 82 |
L4 [mm] | 54 |
Min. točivý moment [Nm] | 250 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.9 |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč