HAT 10
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
ID 40102000
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Držáky pro ochranné kryty SDE 138
- Rozměry: 200 x 734 x 20 mm
- Materiál: Plastový
- Barva: Černé
Technické údaje
Délka [mm] | 200 |
---|---|
Šířka [mm] | 734 |
Výška [mm] | 20 |
Materiál | Plastový |
Barva | Černé |
Rozsah dodávky
Držák pro ochranný kryt, 4 magnetické základy pro montáž na stroj, provozní příručka