Digitální technologie umožňují učinit výrobní procesy energeticky úspornějšími, efektivnějšími a flexibilnějšími. Jsou to klíčové stavební kameny pro "zdravou továrnu" - se zdravou a ekonomicky úspěšnou výrobou. Se zaměřením na tento cíl společnost SCHUNK také zvyšuje konfigurovatelnost a síťovou propojitelnost svých upínacích zařízení. Výhody jsou zvlášť zřejmé při zpracování malých a středních dávek a v transparentním monitorování procesu. Za tímto účelem společnost SCHUNK doplnila osvědčenou řadu pětiosých svěráků v řadě KSX o elektricky poháněnou verzi s volně programovatelným upínacím zdvihem - KONTEC KSX-E.
Nový KONTEC KSX-E se ovládá pomocí 24 V DC prostřednictvím pružných kontaktů na podlaze nebo pomocí boční zástrčky připojené kabelem. Všechny programovatelné parametry, jako je upínací síla, upínací zdvih nebo poloha čelistí, lze současně monitorovat a prostřednictvím integrovaného rozhraní IO-Link je přenášet do ovládání stroje, kde je lze analyzovat. IO-Link je spojení point-to-point (P2P je služba přenosu dat v uzavřené síti mimo internet) nezávislé na provozní sběrnici, jehož pomocí lze upínací zařízení integrovat do odpovídajícího systému provozní sběrnice prostřednictvím IO-Link master. V budoucnu by také mělo být možné přenášet data do aplikace a konfigurovat je bezdrátově nebo pomocí kabelu.
Velký upínací rozsah až 420 mm a předběžné polohování čelistí činí svěrák KONTEC KSX-E obzvláště flexibilním pro automatizované nakládání strojů s velkou variabilitou dílů. Díky své geometrii s velmi vysokými čelistmi zajišťuje svěrák optimální přístupnost pro pětistranné kompletní obrábění na pětiosých strojích. Horní vřeteno zajišťuje, že upínací síla působí přímo pod obrobkem, a zabraňuje tak zvedání čelistí. Plynule programovatelná upínací síla až 40 kN na čelist zajišťuje, že obrobek lze upnout procesně spolehlivě a bez vibrací i při minimálních upínacích plochách. Svěrák pracuje spolehlivě i pod vlivem třísek, nečistot nebo chladicí kapaliny. Díky kompletnímu utěsnění a kovovému krytu je optimálně chráněno ovládání a elektronické součásti.
Rozsáhlé portfolio systémových a nástavbových čelistí SCHUNK završuje celkový balíček KONTEC KSX-E. Vhodné čelisti lze snadno najít s užitím digitálního rychlého vyhledávače upínacích čelistí SCHUNK. Od prvního čtvrtletí roku 2025 bude SCHUNK nabízet KONTEC KSX-E ve velikosti 125.