KMR SCHUNK CAPTO C8
Trubky chladící kapaliny
ID 1422540
KMR SCHUNK CAPTO C8, Trubky chladící kapaliny
- Pro rozhraní: SCHUNK CAPTO C8
- Průměr: 10 mm
- Závit : M20x2
Technické údaje
Pro rozhraní | SCHUNK CAPTO C8 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
L1 [mm] | 15 |
L2 [mm] | 31.5 |
G | M20x2 |
Hmotnost [kg] | 0.09 |
Provedení HSK se dvěma O-kroužky - axiálně utěsněno - podle DIN 69895