CC ER 11 Ø6-6.5
Kleštiny ER
ID 280111
CC ER 11 Ø6-6.5, Kleštiny ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pro upínací průměr: Ø6 - 6.5
- Průměr: 6.5 mm
- Délka L1: 18 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,005 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pro | ER 11 |
Pro upínací průměr | Ø6 - 6.5 |
D2 [mm] | 11 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18 |
Hmotnost [kg] | 0.034 |
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B