CC ER 16 Ø5-6
Kleštiny ER
ID 280122
CC ER 16 Ø5-6, Kleštiny ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pro upínací průměr: Ø5 - 6
- Průměr: 6 mm
- Délka L1: 27.5 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,005 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pro | ER 16 |
Pro upínací průměr | Ø5 - 6 |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Hmotnost [kg] | 0.034 |
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B