CC ER 16 Ø9-10
Kleštiny ER
ID 280126
CC ER 16 Ø9-10, Pinze ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Per diametro di serraggio: Ø9 - 10
- Diametro: 10 mm
- Lunghezza L1: 27.5 mm
- Concentricità: ≤ 0.005 mm
Technické údaje
| Per | ER 16 |
|---|---|
| Per diametro di serraggio | Ø9 - 10 |
| D1 min. [mm] | 9.0 |
| D1 max. [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Peso [kg] | 0.034 |
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B