KMRS SCAPTO C8
Klíč pro trubky chladící kapaliny
ID 1422546
KMRS SCAPTO C8, Klíč pro trubky chladící kapaliny
- Pro rozhraní: SCHUNK CAPTO C8
- Průměr: 10 mm
Technické údaje
Pro rozhraní | SCHUNK CAPTO C8 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 18.5 |
L1 [mm] | 126 |
Hmotnost [kg] | 0.15 |