AZB OTT SK40 s vnitřním závitem
Konverzní sada (retenční hlavice a speciální T-matice)
ID 9150101
AZB OTT SK40 mit Innengewinde, Konverzní sada (retenční hlavice a speciální T-matice)
- Průměr: 25 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 25 |
---|---|
D2 [mm] | 21.1 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 53 |
L2 [mm] | 25 |
L3 [mm] | 13.6 |
G1 | M16 |
G2 | M16 |
Hmotnost [kg] | 0.079 |