TENDO SPW Ø16
Testovací prvek pro měření upínací síly
ID 200025
TENDO SPW Ø16, Testovací prvek pro měření upínací síly
- Průměr: 16 mm
- Délka L1: 70 mm
Technické údaje
| D1 | 16 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 70.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.119 |
Na vyžádání si můžete objednat zkušební hřídel úpinací síly pro TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 a TENDO WZS