BIS-C-122-04-L
Nosič dat
ID 9905355
BIS-C-122-04-L, Nosič dat
- Úložná kapacita: 511 Byte
- Průměr: 10 mm
- Délka: 4.5 mm
- Materiál těla: Skleněné vlákno s epoxidovou pryskyřicí
Technické údaje
Průměr D [mm] | 10 |
---|---|
Délka L [mm] | 4.5 |
Úložná kapacita | 511 Byte |
Třída ochrany IP | 68 |
Min. okolní teplota [°C] | 0 |
Max. okolní teplota [°C] | 70 |
Min. skladovací teplota [°C] | -30 |
Max. skladovací teplota [°C] | 85 |
Materiál těla | Skleněné vlákno s epoxidovou pryskyřicí |