AZB SK50-45° ISO 7388-3 UF
Retenční hlavice
ID 9938221
AZB SK50-45° ISO 7388-3 UF, Retenční hlavice
- Upínací čepy bez průchozího otvoru DIN ISO 7388-3, forma UF
- Průměr: 29.1 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 29.1 |
---|---|
D2 [mm] | 19.6 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 65.5 |
L2 [mm] | 25.55 |
L3 [mm] | 17.95 |
a [°] | 45 |
G1 | M24 |
Hmotnost [kg] | 0.08 |
Předchozí norma: ISO 7388-2 forma B
Provedení
Upínací čepy bez průchozího otvoru DIN ISO 7388-3, forma UF