CC ER 16 P Ø3/32"
Přesné kleštiny ER
ID 1403887
CC ER 16 P Ø3/32", Přesné kleštiny ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pro upínací průměr: Ø3/32"
- Průměr: 3/32"
- Délka L1: 27.5 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,002 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pro | ER 16 |
Pro upínací průměr | Ø3/32" |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Hmotnost [kg] | 0.026 |
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B