CC ER 16 P Ø5.5-6
Přesné kleštiny ER
ID 23003592
CC ER 16 P Ø5.5-6, Přesné kleštiny ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pro upínací průměr: Ø6
- Průměr: 6 mm
- Délka L1: 27.5 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,002 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pro | ER 16 |
Pro upínací průměr | Ø6 |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Hmotnost [kg] | 0.025 |
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B