arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SKP HSK 32 Podobné zobrazení

SKP HSK 32

Tester upínací síly

ID 205961

SKP HSK 32, Tester upínací síly
  • Pro rozhraní: HSK 32
  • Průměr: 32 mm
Pro rozhraní HSK 32
D1 [mm] 32.0
D2 [mm] 36.5
L1 [mm] 102.0
L2 [mm] 205.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.0