arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SKP HSK 80 Podobné zobrazení

SKP HSK 80

Tester upínací síly

ID 205965

SKP HSK 80, Tester upínací síly
  • Pro rozhraní: HSK 80
  • Průměr: 80 mm
Pro rozhraní HSK 80
D1 [mm] 80.0
D2 [mm] 54.5
L1 [mm] 135.0
L2 [mm] 263.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.48