TRIBOS-Mini SRE 6.65
Redukční vložka
ID 25005968
TRIBOS-Mini SRE 6.65, Redukční vložka
- Pro upínací průměr: Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16"
- Délka L1: 17.5 mm
Technické údaje
Pro upínací průměr | Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16" |
---|---|
D2 [mm] | 6.65 |
L1 [mm] | 17.5 |
Hmotnost [kg] | 0.8 |
Maximální upínací tlak pro TRIBOS-Mini a TRIBOS-Mini SVL je 85 bar