TRIBOS-R SRE SO 25
Redukční vložka otevřená na straně
ID 25000593
TRIBOS-R SRE SO 25, Redukční vložka otevřená na straně
- Pro upínací průměr: Ø6
- Délka L1: 45 mm
Technické údaje
| Pro upínací průměr | Ø6 |
|---|---|
| D2 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |