arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-R SRE SO 48 Podobné zobrazení

TRIBOS-R SRE SO 48

Redukční vložka otevřená na straně

ID 25000596

TRIBOS-R SRE SO 48, Redukční vložka otevřená na straně
  • Pro upínací průměr: Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4"
  • Délka L1: 45 mm
Pro upínací průměr Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4"
D2 [mm] 48.0
L1 [mm] 45.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.3