arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-R SRE 42 Podobné zobrazení

TRIBOS-R SRE 42

Redukční vložka

ID 201983

TRIBOS-R SRE 42, Redukční vložka
  • Pro upínací průměr: Ø12
  • Délka L1: 45 mm
Pro upínací průměr Ø12
D2 [mm] 42.0
L1 [mm] 45.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.555