arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-RM SRE SO 14 Podobné zobrazení

TRIBOS-RM SRE SO 14

Redukční vložka otevřená na straně

ID 1351506

TRIBOS-RM SRE SO 14, Redukční vložka otevřená na straně
  • Pro upínací průměr: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
  • Délka L1: 28.5 mm
Pro upínací průměr ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
D2 [mm] 14.0
L1 [mm] 28.5
Vlastní hmotnost [kg] 0.5