TRIBOS-RM SRE SO 25
Redukční vložka otevřená na straně
ID 1351507
TRIBOS-RM SRE SO 25, Redukční vložka otevřená na straně
- Pro upínací průměr: HJND21 Ø7-Ø12
- Délka L1: 32.5 mm
Technické údaje
| Pro upínací průměr | HJND21 Ø7-Ø12 |
|---|---|
| D2 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 32.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |