TRIBOS-RM SRE 18
Redukční vložka
ID 1357345
TRIBOS-RM SRE 18, Redukční vložka
- Pro upínací průměr: ER25 Ø3-Ø12, ER25 Ø3/8", ER32 Ø3-Ø12, ER32 Ø3/8"
- Délka L1: 27.2 mm
Technical details
| Pro upínací průměr | ER25 Ø3-Ø12, ER25 Ø3/8", ER32 Ø3-Ø12, ER32 Ø3/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 18.0 |
| L1 [mm] | 27.2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.7 |
Maximální upínací tlak u TRIBOS-RM je 180 bar