TRIBOS-S SRE SO 13
Redukční vložka otevřená na straně
ID 206082
TRIBOS-S SRE SO 13, Redukční vložka otevřená na straně
- Pro upínací průměr: Ø8, Ø5/16"
- Délka L1: 35 mm
Technické údaje
| Pro upínací průměr | Ø8, Ø5/16" |
|---|---|
| D2 [mm] | 13.0 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.35 |