TRIBOS-S SRE 16
Redukční vložka
ID 201974
TRIBOS-S SRE 16, Redukční vložka
- Pro upínací průměr: Ø10
- Délka L1: 40 mm
Technické údaje
| Pro upínací průměr | Ø10 |
|---|---|
| D2 [mm] | 16.0 |
| L1 [mm] | 40.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.895 |